Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Mechanische Spannelemente, Spannmittel
Schrauben, Muttern und Scheiben
AMF 797 - Rhombusschrauben für T-Nuten
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
Schrauben, Muttern und Scheiben
AMF 797 - Rhombusschrauben für T-Nuten
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87379
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
Größe
GR
Festigkeitsklasse
FST
Durchmesser
D [mm]
für Nut
NUT [mm]
L [mm]
A [mm]
B [mm]
E [mm]
K [mm]
Gewicht
GEW [g]
Zolltarifnummer
CTN
Europäische Artikelnummer
EAN
Unterlagen vorhanden
REACH
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH1
Datum der Validierung
REACH4
Unterlagen RoHs
ROHS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
87296
M12x14x50
8.8
12
14
50
13.7
35
22
8
70
73181595
4020772087296
ja
nein
14.06.2023
ja
87312
M12x14x80
8.8
12
14
80
13.7
55
22
8
100
73181595
4020772087319
ja
nein
14.06.2023
ja
87338
M12x14x125
8.8
12
14
125
13.7
75
22
8
120
73181595
4020772087333
ja
nein
14.06.2023
ja
87353
M16x18x63
8.8
16
18
63
17.7
45
28
10
160
73181595
4020772087357
ja
nein
14.06.2023
ja
87379
M16x18x100
8.8
16
18
100
17.7
65
28
10
220
73181595
4020772087371
ja
nein
14.06.2023
ja
87395
M16x18x160
8.8
16
18
160
17.7
100
28
10
280
73181595
4020772087395
ja
nein
14.06.2023
ja
86793
M20x22x80
8.8
20
22
80
21.7
55
35
14
330
73181595
4020772086794
ja
nein
14.06.2023
ja
86801
M20x22x125
8.8
20
22
125
21.7
85
35
14
430
73181595
4020772086800
ja
nein
14.06.2023
ja
86819
M20x22x200
8.8
20
22
200
21.7
120
35
14
570
73181595
4020772086817
ja
nein
14.06.2023
ja
86959
M24x28x125
8.8
24
28
125
27.7
85
44
18
770
73181595
4020772086954
ja
nein
14.06.2023
ja
87114
M24x28x250
8.8
24
28
250
27.7
150
44
18
1120
73181595
4020772087111
ja
nein
14.06.2023
ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 797
Bestellnummer
87379
Kurztext
Rhombusschrauben für T-Nuten
Letzte Änderung
03.12.2025 12:48:40
Einheit
Schlagworte
Schrauben
Spannelemente
Spannmittel
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
Nach Kategorien
Clamping_Technology Spanntechnik
Standard_Part Normteil
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-11-01-90 Schraube Maschinengewinde mit Kopf (nicht spezifiziert)